配套产品
配套产品
型号: 24 02 016 0002
Ha-VIS eCon 2160BT-A2
Ha-VIS eCon 2160BT-A2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 02 016 0002
Ha-VIS eCon 2160BT-A2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
名称
  • 製品シリーズ Ha-VIS eCon 2000
  • エレメント 工业以太网交换机
  • 仕様 非管理型
  • イーサネットタイプ 快速以太网
バージョン
  • ポート総数 16
  • 固定具 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • スイッチングテクノロジー Store and Forward
  • フレームサイズ 2 kB
  • MAC テーブルサイズ 8k 入线口
  • パケットバッファサイズ 2 Megabit
  • ノン-ブロッキング
  • QoS
  • 省エネ設計イーサネット
  • フロー制御
  • シグナルコンタクト
  • 梱包内容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
結線データ
  • 公称電圧
    24 V DC
    48 V DC
  • 許容電圧 9 ... 60 V DC
  • サージ保護
  • 使用電流値
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • 電源回路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 起動電流
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.7 A @ 48 V DC
  • 過電流保護 输入端
  • 消費電力 <1.73 W @ 24 V DC
  • 結線方式 可插拔螺栓插针
  • コンタクト数 3
  • 導体断面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • ピンアウト + / - / FE
  • 逆極性保護
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • 保管温度 -40 ... +85 °C
  • 相対湿度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • エア圧力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 1135,800 h
イーサネットポート、銅
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • 伝送規格
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • オートネゴシエーション はい
  • オートポラリティ はい
  • Auto-MDI(X) はい
  • 伝送物理 Twisted Pair Cat. 5
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 伝送距離 100 m
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) 铝(阳极)
  • 長さ 113.5 mm
  • 120 mm
  • 高さ 27.3 mm
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
仕様および認証
  • 仕様
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • UL / CSA
    UL 61010 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 61010 NRAQ7.E253944
  • 認証 CE
  • FCC
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 0.001 kg
  • 原産国 德国
  • 欧州関税番号 85176200
  • eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612