配套產品
配套產品
Accessories
1
系统电缆
1687
零件號: 24 05 401 1400
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
工業乙太網路交換機
介質轉換器
全千兆乙太網
額定電壓: 24, 48
端口總數: 2
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 1
工作溫度: -40 ... +70 °C
注解
比較
零件號: 24 05 401 1400
Ha-VIS eCon 3011GBT-AT1-SPE
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
饰品
1
系统电缆
1687
產品詳情
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 标识 Single Pair Ethernet (SPE)
  • 原件 Przemysłowe switche Ethernetowe
  • 规格 Mediakonwerter
  • 以太网类型 Full Gigabit Ethernet
Wersja
  • 端口总数 2
  • 固定 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • 交換机技术 Store and Forward
  • Rozmiar ramki 10,24 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 1k Wejścia
  • MAC 地址过滤器 Opóźnienie LLDP i PROFINET PTCP (01-80-C0-00-00-0E) zablokowane
  • 分组缓冲器尺寸 1 Megabit
  • 无阻塞 Tak
  • Quality of service Tak
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • PoE 功能 Nie
  • 巨型框架支架 Tak
  • 应用领域 Zastosowanie wnętrzowe
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe
    24 V DC
    48 V DC
  • Dozwolone napięcie 16,8 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Tak
  • Prąd roboczy
    ‌80 mA @ 24 V DC
    ‌45 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,2 A @ 48 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌2 A Na wejściu
  • Pobór mocy <2,2 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Wtykowy kontakt śrubowy
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Tak
Charakterystyka techniczna
  • Stopień zanieczyszczenia 2
  • Kategoria przepięciowa II (400 ≤ CTI < 600)
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
以太网端口 - 铜
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • 1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 1
  • 传输标准 1000BASE-T
  • 自动协商 Tak
  • 自动极性 Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • 传输物理学 Twisted Pair Kat. 5
  • 数据速率 ‌ 1.000 Mbit/s
  • 传输长度 100 m
Porty ethernetowe SPE
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • Standard transmisji 1000BASE-T1
  • Fizyka transmisji Twisted Pair 2 przewody
  • Szybkość transmisji danych ‌ 1.000 Mbit/s
  • Długość transmisji 40 m
  • Konfiguracja Master-Slave poprzez DIP-Switch
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium (anodyzowane)
    Stal nierdzewna
  • Długość 34 mm
  • Szerokość 33 mm
  • Wysokość 130 mm
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55032 standardowa emisja
    EN 55035 Odporność na zakłócenia EMC
    EN 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
    EN 61000-4-3 Pole elektromagnetyczne
    EN 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe (burst)
    EN 61000-4-5 Przepięcia
    EN 61000-4-6 zakłócenia przewodzone
    EN 61000-6-4 standardowa emisja
    IEC 60068-2-6 Wibracje (sinusoidalne)
  • Certyfikaty
    CE
    na żądanie
  • PROFINET Tak
  • FCC Tak
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 238 g
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140195219
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較