配套产品
配套产品
アクセサリ
1
Cabluri de sistem
1681
型号: 24 05 402 6400
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 05 402 6400
Ha-VIS eCon 3026 GBT-AT1-SPE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
系统电缆
1681
产品详情
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Identifiering Single Pair Ethernet (SPE)
  • Element Industrial Ethernet-switchar
  • Specification Okontrollerad
  • Typ av Ethernet Gigabit Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 8
  • Fäste 35 mm DIN skena enligt EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 10,24 kB
  • MAC tabell storlek 1k Ingångar
  • MAC–adressfilter LLDP och PROFINET PTCP dödtid (01-80-C0-00-00-0E) blockerad
  • Paket bufferstorlek 1 Megabit
  • Spärrningsfritt Ja
  • Kvalitet på tjänst Ja
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet No
  • Stöd för jumboramar Ja
  • Applikationsområde Inomhusanvändning
  • Leveransomfattning
    Kopplingsbar skruvkontakt för kraftförsörjning
    Installationsinstruktioner
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    24 V DC
    48 V DC
  • Tillåten spänning 16.8 ... 60 V DC
  • Överspänningsskydd Ja
  • Driftström
    ‌145 mA @ 24 V DC
    ‌76 mA @ 48 V DC
  • Försörjningskrets SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startström
    <1.3 A @ 24 V DC
    <2.2 A @ 48 V DC
  • Överströmsskydd ‌2 A Vid input
  • Effektförbrukning <3.5 W @ 24 V DC
  • Förbindningsmetod Kopplingsbar skruvkontakt
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledararea (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet
Tekniska egenskaper
  • Föroreningsgrad 2
  • Överspänningskategori II (400 ≤ CTI < 600)
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (drift)
    0 ... 95 % Icke-kondenserande (förvaring/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 hopkopplat tillstånd
Ethernet portar koppar
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • 1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 2
  • Överföringsstandard
    10BASE-T
    100BASE-TX
    1000BASE-T
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Ethernet portar SPE
  • 100 Mbit/s (SPE-Ports) 5
  • 1000 Mbit/s (SPE-Ports) 1
  • Överföringsstandard
    100BASE-T1
    1000BASE-T1
  • Överföringsfysik Twisted Pair 2根电线
  • Datahastighet
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • Överföringslängd 40 m
  • Konfiguration Master-Slave 通过 DIP-开关
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    铝(阳极)
    不锈钢
  • Längd 64.5 mm
  • Bredd 33 mm
  • Höjd 130 mm
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen 不包含
  • REACH BILAGA XIV ämnen 不包含
  • REACH SVHC ämnen 不包含
  • California Proposition 65 ämnen 不包含
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55032 排放标准
    EN 55035 EMC 抗干扰
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
  • Godkännanden
    CE
    根据要求
  • PROFINET
  • FCC
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 348 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140195226
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612