登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
5
系統電纜
1659
没有可用数据
eShop
Ipari Ethernet Switchek
...
Funkciók
Fiber
24 03 004 1220
型号: 24 03 004 1220
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 48, 54
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
100 Mbit/s (SC-Ports): 1
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 004 1220
Ha-VIS eCon 3041BT-AF-P
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
5
系統電纜
1659
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Sorozat
Ha-VIS eCon 3000
Elem
Industrial Ethernet Switches
Specifikáció
Unmanaged
Ethernet típusa
Fast Ethernet
Verzió
Összes port száma
5
Rögzítés
35 mm DIN rail acc. to EN 60715
Kapcsolási technológia
Store and Forward
Keretméret
1.522 kB
MAC tábla mérete
1k Entries
A csomag puffermérete
0.44 Megabit
Nem blokkoló
Yes
Szolgáltatás minősége
Yes
Energia hatékony Ethernet
Yes
Folyamatvezérlés
Off
Jelérintkező
No
Etherneten keresztüli tápellátás funkció
Yes
Csomag tartalma
Pluggable screw contact for power supply
Assembly instructions
Csatlakozási adatok
Nominális feszültség
48 V DC
54 V DC
Megengedhető feszültség
44 ... 57 V DC
Túlfeszültség elleni védelem
Yes
Üzemi áramerősség
<1,400 mA @ 48 V DC
<2,390 mA @ 54 V DC
Tápáramkör
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Indítási áramerősség
<6.4 A @ 48 V DC
<7.2 A @ 54 V DC
Túláram elleni védelem
12 A at input
Fogyasztás
<68.2 W @ 48 V DC
<139.7 W @ 54 V DC
Lezárási mód
Pluggable screw contact
Érintkezők száma
3
Vezető keresztmetszete
0.08 ... 2.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 12
Pin kiosztás
+ / - / FE
Fordított polaritás elleni védelem
Yes
Műszaki jellemzők
Üzemi hőmérséklet
-40 ... +70 °C
Tárolási hőmérséklet
-40 ... +85 °C
Relatív páratartalom
0 ... 95 % Non-condensing (operation)
0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
Légnyomás
≥795 hPa ≈ 2000 m
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30 mated condition
Meghibásodások között átlagosan eltelt idő (MBTF)
≈ 1190,000 h
Réz Ethernet port
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports)
4
Átviteli szabvány
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés (Auto-negotiation)
Yes
Automatikus polaritás-felismerés (Auto-polarity)
Yes
Auto-MDI(X)
Yes
Átviteli fizikai rétegek
Twisted Pair Cat. 5
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
100 m
Optikai Ethernet port
100 Mbit/s (SC-Ports)
1
Átviteli szabvány
100BASE-FX
Optikai szál
Singlemode
Lezárási mód
SC duplex
Female
Átviteli fizikai rétegek
FO
Hullámhossz
1,310 nm
Adatátviteli sebesség
100 Mbit/s
Átvitelei hosszúság
15 km
Kimeneti teljesítmény
-15 ... -8 dBm
Bemenő teljesítmény
-34
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
Etherneten keresztüli tápellátás Ethernet portok
4
Etherneten keresztüli tápellátás típusa
PSE
Támogatott Etherneten keresztüli tápellátás mód
Alternative A
IEEE szabványok
IEEE 802.3af IEEE 802.3at
Energiaellátás (PSE)
48 V DC
54 V DC
Teljes kimeneti teljesítmény (PSE)
≤ 61.6 W
≤ 136.8 W
Kimeneti teljesítmény (PSE) portonként
≤ 15.4 W
≤ 34.2 W
Áramerősség portonként
≤ 375 mA
≤ 638 mA
Támogatott kábelezés
See IEEE 802.3at, section 33.1.4
Pin kiosztás
Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium (anodised)
Steel sheet (powder-coated)
Hossz
107.5 mm
Szélesség
25 mm
Magasság
142 mm
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
EN 55022 Radio disturbance characteristics
EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
EN 61000-4-3 Electromagnetic field
EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
EN 61000-4-5 Surge voltages
EN 61000-4-6 conducted disturbances
EN 61000-6-4 emission standard
IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
IEEE 802.3
UL / CSA
UL 508 NRAQ.E253944
CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
Jóváhagyások
CE
DNV GL
FCC
是
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
486 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85176200
GTIN
5713140147850
eCl@ss
19170130 Network switch (general application)
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found