配套产品
配套产品
饰品
4
系统电缆
1673
型号: 24 03 404 2100
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
全千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 6
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 2
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 24 03 404 2100
Ha-VIS eCon 3042GBT-AD
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
4
系统电缆
1673
产品详情
標識
  • 系列 Ha-VIS eCon 3000
  • 原件 工業乙太網路交換機
  • 規格 非管理型
  • 乙太網類型 全千兆以太网
版本
  • 端口總數 6
  • 固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
  • 交換機技術 Store and Forward
  • 框架尺寸 10 kB
  • MAC 台尺寸 8k 入线口
  • 分組緩衝器尺寸 1 Megabit
  • 無阻塞
  • 服務質量
  • 節能乙太網
  • 流量控制
  • 信號針
  • PoE 功能
  • 巨型車架支架
  • 包裝內容
    可插拔电源螺栓插针
    组装说明
接線數據
  • 額定電壓
    24 V DC
    48 V DC
  • 允許電壓 9 ... 60 V DC
  • 浪湧防護
  • 工作電流
    <182 mA @ 24 V DC
    <95 mA @ 48 V DC
  • 電源電路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 啟動電流
    <1.6 A @ 24 V DC
    <3.2 A @ 48 V DC
  • 過流保護 ‌12 A 输入端
  • 功率消耗 <4.37 W @ 24 V DC
  • 接線方式 可插拔螺栓插针
  • 針數 3
  • 導體截面積 0.08 ... 2.5 mm²
  • 導體截面積 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • 引出線 + / - / FE
  • 反極性保護
技術參數
  • 工作溫度 -40 ... +70 °C
  • 存儲溫度 -40 ... +85 °C
  • 相對濕度
    0 ... 95 % 非冷凝(操作)
    0 ... 95 % 非冷凝(储存/运输)
  • 空氣壓力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防護等級符合IEC 60529 IP30 插配状态
  • MTBF ≈ 2080,000 h
乙太網端口 - 銅
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • 傳輸標準
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • 自動協商
  • 自動極性
  • Auto-MDI(X)
  • 傳輸物理學 Twisted Pair Cat. 5
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 100 m
乙太網端口 - 光纖
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 2
  • 傳輸標準 1000BASE-SX
  • 光纖 多模
  • 接線方式
    SC 雙蕊
    母頭
  • 傳輸物理學 FO
  • 波長 850 nm
  • 數據速率 ‌ 1,000 Mbit/s
  • 傳輸長度 0.55 km
  • 輸出功率 -9.5 ... -4 dBm
  • 輸入電源 -17
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    铝(阳极)
    钢板(粉末涂层)
  • 長度 107.5 mm
  • 寬度 25 mm
  • 高度 142 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
規格和認證
  • 規格
    EN 55022 无线干扰特性
    EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
    EN 61000-4-3 电磁场
    EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
    EN 61000-4-5 浪涌电压
    EN 61000-4-6 传导干扰
    EN 61000-6-4 排放标准
    IEC 60068-2-6 振动(正弦)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 認證
    CE
    DNV GL
  • FCC
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 476 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85176200
  • GTIN 5713140148376
  • eCl@ss 19,170,130.00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612