Industrial Ethernet Switches
...
Serie
Ha-VIS eCon 3000
97 00 000 1141
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 24, 48
Total number of ports: 8
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 8 x
Operating temperature: -0 ... +55 °C
注释
比较
型号: 97 00 000 1141
Ha-VIS eCon 3080GB-A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Serie
Ha-VIS eCon 3000
Element
Industrial Ethernet Switches
Specificatie
Unmanaged
Type ethernet
Full Gigabit Ethernet
Versie
Aantal poorten
8
Bevestiging
35 mm DIN-rail overeenkomstig EN 60715
Schakeltechnologie
Store and Forward
Frameformaat
9,216 kB
Formaat MAC-tabel
4k Invoeren
Buffermaat pakket
1,5 Megabit
Niet-blokkerend
Ja
Servicekwaliteit
Ja
Energie-efficiënt ethernet
Ja
Stromingsregeling
Uit
Signaalcontact
Nee
PoE-functionaliteit
Nee
Ondersteuning Jumbo-frame
Ja
Pakketinhoud
Steekbaar schroefcontact voor de voeding
Montage-instructies
Aansluit data
Nominale spanning
24 V DC
48 V DC
Toegelaten spanning
9 ... 60 V DC
Overspanningsbeveiliging
Ja
Werkstroom
<125 mA @ 24 V DC
<65 mA @ 48 V DC
Voedingscircuit
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Startstroom
<1,4 A @ 24 V DC
<2,3 A @ 48 V DC
Bescherming tegen overstroom
2 A Bij ingang
Stroomverbruik
<3,12 W @ 24 V DC
Aansluitmethode
Steekbaar schroefcontact
Aantal contacten
3
Dwarsdoorsnede geleider
0,08 ... 2,5 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 28 ... AWG 12
Pinout
+ / - / FE
Omgekeerde polariteitsbeveiliging
Ja
Technische eigenschappen
Mate van verontreiniging
2
Overspanningscategorie
II
Bedrijfstemperatuur
-0 ... +55 °C
Opslagtemperatuur
-40 ... +85 °C
Relatieve vochtigheid
0 ... 95 % Niet-condenserend (werking)
0 ... 95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
Luchtdruk
≥795 hPa ≈ 2000 m
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP30 aangesloten toestand
MTBF
≈ 1734.000 h
Ethernetpoorten, koper
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports)
8 x
Transmissiestandaard
10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
Auto-bespreking
Ja
Auto-polariteit
Ja
Auto-MDI(X)
Ja
Transmissiefysica
Twisted Pair Cat. 5
Datasnelheid
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Transmissielengte
100 m
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
Aluminium (geanodiseerd)
Plaatstaal (geëpoxeerd)
Lengte
107,5 mm
Breedte
25 mm
Hoogte
142 mm
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
7(c)-I:
elektrische en elektronische componenten die lood in een glas of keramiek bevatten, anders dan diëlektrische keramiek in condensators, bijv. piëzo-elektrische apparaten of in een glazen of keramische matrixsamenstelling
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
EN 55032 emissiestandaard
EN 55035 EMC-interferentie-immuniteit
EN 61000-4-2 Elektrostatische ontlading (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetisch veld
EN 61000-4-4 Snelle transiënten (burst)
EN 61000-4-5 Overspanningen
EN 61000-4-6 geleide verstoringen
EN 61000-6-4 emissiestandaard
IEC 60068-2-6 Trilling (sinusvormig)
Goedkeuringen
CE
op verzoek
FCC
是
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
545 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85176200
eCl@ss
19.170.130,00