6
系统电缆
126
没有可用数据
eShop
工业以太网交换机
功能
...
以太网接口
M12
20 77 408 0000
型号: 20 77 408 0000
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
工业以太网交换机
非管理型
千兆以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 8
10/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 8
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 77 408 0000
Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
系统电缆
126
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Řada
Ha-VIS eCon 4000
Prvek
Průmyslové ethernetové switche
Specifikace
Nekonfigurovatelné
Typ Ethernetu
Gigabitový Ethernet
Verze
Celkový počet portů
8
Upevnění
Montáž na stěnu
Technologie přepínání
Store and Forward
Velikost rámu
9,216 kB
Velikost tabulky MAC adres
4k Vstupy
Velikost vyrovnávací paměti na pakety
1,5 Megabit
Neblokující
Ano
Kvalita služeb
Ano
Řízení toku
Vyp.
Signálový kontakt
Ne
Funkce PoE
Ne
Podpora rámce typu Jumbo
Ano
Lakovaná PCB
Ano
Obsah balení
Pokyny pro montáž
Parametry připojení
Jmenovité napětí
24 V DC
48 V DC
Přípustné napětí
12 ... 60 V DC
Přepěťová ochrana
Ano
Provozní proud
130 mA @ 24 V DC
70 mA @ 48 V DC
Napájecí obvod
SELV (Circuit Breaker 10 A)
Náběhový proud
1,3 A @ 24 V DC
2,9 A @ 48 V DC
Ochrana proti nadproudu
2 A Na vstupu
Spotřeba energie
≤3,3 W @ 24 V DC
Způsob připojení
M12, A kódování
Počet kontaktů
4
Průřez vodiče
0,5 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 20
Uspořádání a počet pinů
+ / - / - / +
Ochrana proti přepólování
Ano
Technické vlastnosti
Stupeň znečištění
2
Kategorie přepětí
III (ochrana nízkým napětím)
Provozní teplota
-40 ... +70 °C
Skladovací teplota
-40 ... +85 °C
Relativní vlhkost
0 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
0 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
Tlak vzduchu
≥795 hPa ≈ 2000 m
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP65 / IP67 V zapojeném stavu
Ethernetové porty – měď
10/100/1000 Mbps (porty M12 s kódováním X)
8
Přenosový standard
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T
Auto-negotiation
Ano
Auto-polarity
Ano
Auto-MDI(X)
Ano
Fyzický přenos
Twisted Pair Kat. 5
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1.000 Mbit/s
Délka přenosu
100 m
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Hliník
Délka
191 mm
Šířka
60 mm
Výška
42 mm
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 50155 Drážní aplikace
EN 50121-3-2 Drážní EMC aplikace
EN 61000-6-2 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
EN 55035 Odolnost proti elektromagnetickému rušení
EN 61000-4-2 Elektrostatický výboj (ESD)
EN 61000-4-3 Elektromagnetické pole
EN 61000-4-4 Rychlé elektrické přechodné jevy / skupiny impulzů
EN 61000-4-5 Rázové napětí
EN 61000-4-6 Rušení šířené vedením
EN 61000-6-4 Emisní standard
EN 55032 Emisní standard
IEC 60721-3 Mechanická odolnost
IEC 60068-2-6 Vibrace (sinusové)
IEC 60068-2-27 Ráz
IEEE 802.3
UL / CSA
UL připravujeme
Schválení
CE
E1 připravujeme
FCC
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
430 g
Země původu
Německo
Evropské číslo celního tarifu
85176200
GTIN
5713140195356
eCl@ss
19.170.130,00
ETIM
EC000734
UNSPSC 24.0
43222612
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found