配套产品
配套产品
Accessories
8
System Cables
32
型号: 20 70 305 3943
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
工业以太网交换机
非管理型
快速以太网
额定电压: 24, 48
端口总数: 5
10/100 Mbit/s (M12D-Ports): 5
工作温度: -40 ... +70 °C
注释
比较
型号: 20 70 305 3943
Ethernet Switch HARTING eCon 7050-B1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
8
System Cables
32
产品详情
Identifikace
  • Řada Ha-VIS eCon 7000
  • Prvek Průmyslové ethernetové switche
  • Specifikace Nekonfigurovatelné
  • Typ Ethernetu Fast Ethernet
Verze
  • Celkový počet portů 5
  • Upevnění
    Montáž na stěnu (naplocho)
    Montáž na stěnu (svisle)
    DIN lišta 35 mm podle EN 60715
  • Technologie přepínání Store and Forward
  • Velikost rámu 1,632 kB
  • Velikost tabulky MAC adres 8k Vstupy
  • Velikost vyrovnávací paměti na pakety 1 Megabit
  • Neblokující Ano
  • Kvalita služeb Ano
  • Řízení toku Vyp.
  • Signálový kontakt Ne
  • Funkce PoE Ne
  • Lakovaná PCB Ano
  • Obsah balení Pokyny pro montáž
Parametry připojení
  • Jmenovité napětí
    24 V DC
    48 V DC
  • Přípustné napětí 12 ... 60 V DC
  • Přepěťová ochrana Ja
  • Provozní proud <110 mA @ 24 V DC
  • Napájecí obvod SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Způsob připojení M12 A-kodning
  • Počet kontaktů 4
  • Uspořádání a počet pinů + / - / - / +
  • Ochrana proti přepólování Ja
Technické vlastnosti
  • Provozní teplota -40 ... +70 °C
  • Skladovací teplota -40 ... +85 °C
  • Relativní vlhkost
    10 ... 95 % Bez kondenzace (provoz)
    10 ... 95 % Bez kondenzace (skladování/přeprava)
  • Tlak vzduchu ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    IP65 V zapojeném stavu
    IP67 V zapojeném stavu
  • MTBF ≈ 1140.000 h
Ethernetové porty – měď
  • 10/100 Mbit/s (M12D-Ports) 5
  • Přenosový standard
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negotiation Ano
  • Auto-polarity Ano
  • Auto-MDI(X) Ano
  • Fyzický přenos Twisted Pair Kat. 5
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Délka přenosu 100 m
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Trykstøbt zink
  • Povrch (kryt) Pulverlakeret
  • Délka 120 mm
  • Šířka 45 mm
  • Výška 87 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • Výjimky RoHS 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV status overensstemmelse med undtagelsen
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ja
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Bly
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ja
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Bly
    Nikkel
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 55022 Karakteristika for radiotransmissionsforstyrrelse
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk udladning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetisk felt
    EN 61000-4-4 Hurtige transienter (burst)
    EN 61000-4-5 Krybestrømspændinger
    EN 61000-4-6 ledede forstyrrelser
    EN 61000-6-4 udledningsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformet)
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 780 g
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85176200
  • GTIN 5713140134416
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612