配套产品
配套产品
型号: 09 45 600 0702
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
铜质电缆 (圆型)
轨道交通应用
4x 2x AWG 26/7
聚烯烃共聚物电子束交联复合物 752
电缆长度: 100 m
Cat. 7 F 级,到 600 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 0702
Ha-Vis EtherRail 4x2xAWG26/7 CAT7 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Element Przewody luzem
  • Specyfikacje Niezmontowane
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu do zastosowań kolejowych
Wersja
  • Długość kabla 100 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 7 Klasa F do 600 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +80 °C
  • Średnica przewodu 6,6 mm ± 0,2 mm
  • Minimalny promień gięcia 6x średnica przewodu
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV Przewód / przewód / ekranowanie
  • Tłumienność łączenia @ 20°C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) Usieciowana wiązką elektronów kopolimerem poliolefinowym Comp 752
  • Kolor (kabel) Czarny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 45545-2 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    EN 50264-1 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    EN 50306-1 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    NFPA 130 Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
    UN/ECE-R 118 ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych
    EN 50306-4 Odporność na ozon
    EN 60811-504 Odporność na wysokie i niskie temperatury
    EN 60811-404 Wysoka odporność na olej
    EN 60811-404 Wysoka odporność na paliwo
    EN 60811-404 Odporność alkaliczna
    EN 60811-404 Odporność na kwas
    DIN 51900 Niskie obciążenie ogniowe
    EN 50618 odporność na UV
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto ‌ 54 g/m
  • Kraj pochodzenia Szwajcaria
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140273702
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较