电源和信号
...
Han
®
系统电缆
10 B
33 50 A50 0271 030
型号: 33 50 A50 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 A50 0271 030
Han 10 B-E CA 2-lever m/- st/- PVC, 3m
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
電纜類別
CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey
连接器1
Han B Hood Top Entry LC 4 Pegs M25
Han 10E insert male crimp
Han E M Crimp Contact Ag 1.5 mm²/ 16 AWG
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
標識
類別
系統佈線
系列
Han E
®
上殼/底座系列
Han
®
B
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
版本
電纜長度
3 m
尺寸
10 B
針數
10
接地針
是
詳細資料
不得在帶負載情況下插拔。
組裝和安裝必須由合格的電工進行。
防觸電保護:安裝期間,用戶應採取適當措施,確保防止間接接觸(故障保護)。例如,通過限制進入區域(只有電氣專業人員和電氣受訓人員可以進入的區域)。
材料特性
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1,000 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140333994
eCl@ss
27,060,327.00
UNSPSC 24.0
43211600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found