Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Ochrana proti úrazu elektrickým proudem: Ochrana před nepřímým dotykem (ochrana proti chybám) musí být zajištěna vhodnými opatřeními přijatými uživatelem při instalaci, například prostorem s omezeným přístupem (prostor přístupný pouze osobám znalým v elektrotechnice a osobám s elektrotechnickým zaškolením).
接線數據
額定電壓
500 V
技術參數
極限溫度
-15 ... +70 °C v pohybu
-40 ... +80 °C Bez pohybu
插拔次數
≥ 500
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP66
IP67
最小彎曲半徑
4× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
10× průměr kabelu (opakované ohýbání)
兼容拖動鏈
Ano
測試電壓Ur.m.s.
4 kV AC
材料特性
材料(上殼/底座)
Hliníkový tlakový odlitek
顏色(上殼/底座)
RAL 7037 (prachová šedá)
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
RAL 7001 (stříbrošedá)
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
RoHS 豁免
6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova