Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 40 010 5401
крышка защ, HPR
крышка защ, HPR

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Защитная крышка
для блочных кожухов с креплением на перегородке, для блочных кожухов с установкой на поверхности
Размер: 10 B
Переключение блокировки
Нержавеющая сталь
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой алюминий, Коррозионностойкий
С порошковым покрытием
RAL 9005 (черный)
Класс защиты: IP65, IP68
Примечания
Compare
Артикул: 09 40 010 5401
крышка защ, HPR
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров
    for bulkhead mounted housings
    for surface mounted housings
Версия
  • Размер 10 B
  • Тип блокировки Toggle locking
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор) Stainless steel
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 141.4 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140192003
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare