配套产品
配套产品
型号: 09 40 000 9902
Han 10 HPR Mounting Frame
Han 10 HPR Mounting Frame

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
安装框架
Han® HPR, 螺纹M6
尺寸: 10 HPR
注释
比较
型号: 09 40 000 9902
Han 10 HPR Mounting Frame
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Mounting frames
  • Description of the accessory
    Han® HPR
    Thread M6
Version
  • Size 10 HPR
Material properties
  • Material (accessories) Aluminium die-cast
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.591 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140056794
  • eCl@ss 27440210 Fixing element for industrial connectors
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较