Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
Part number: 09 14 002 2651
Han Modular 2 Module male 100A screw
Han 100A axial module, male 16-35 mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® 100 A module
Double module
Axial screw termination
Male
Contacts: 2
Conductor cross-section: 16 ... 35 mm²
Rated current: ‌100 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 14 002 2651
Han Modular 2 Module male 100A screw
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Tools
4
上売/底座
88
Frames
17
Product Details
标识
  • 类别 模块
  • 系列 Han-Modular®
  • 模块类別 Han ® 100 A 模块
  • 模块尺寸 双模块
版本
  • 接线方式 轴向螺栓接线方式
  • 公母类型 公头
  • 针数 2
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 16 ... 35 mm²
  • 线芯外径 ≤11.4 mm
  • 额定电流 ‌ 100 A
  • 额定电压 1,000 V
  • 额定脉沖电压 8 kV
  • 污染等级 3
  • 额定电压符合UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
  • 剥线长度 12 ... 14 mm
  • 拧紧力矩 6 ... ‌8 Nm
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镀银
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 类别 1 B 级
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 63 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140019683
  • eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Instructions
Instruction Leaflett
Download Settings
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare