配套产品
配套产品
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
型号: 09 14 002 2655
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100 A
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100 A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Han ® 100 A 模块
双模块
轴向螺栓接线方式
公头
插针: 2
导体截面积: 6 ... 10 mm²
额定电流: ‌100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 002 2655
Han MODULAR 2 MODULE MALE 100 A
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
Hoods/Housings
83
Frames
17
产品详情
Identifiering
  • Kategori Modules
  • Serie Han-Modular®
  • Modulinsatstyp Han® 100 A module
  • Modulinsatsens mått Double module
Version
  • Förbindningsmetod Axial screw termination
  • Kön Male
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 6 ... 10 mm²
  • Ledare ytterdiameter ≤11.4 mm
  • Märkström ‌ 100 A
  • Märkspänning 1,000 V
  • Nominell impulsspänning 8 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Märkspänning enl. UL 600 V
  • Isoleringsmotstånd >1010 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 0.3 mΩ
  • Avskalningslängd 12 ... 14 mm
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Matningscykler ≥ 500
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polycarbonate (PC)
  • Färg (kontaktinsats) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (kontakter) Copper alloy
  • Yta (kontakter) Silver plated
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS undantag 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Yes
  • REACH SVHC ämnen Lead
  • ECHA SCIP nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Lead
    Nickel
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Approvals DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 82 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140019706
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552