登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
2
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Pravoúhlé konektory
Řada
Modulární konektor Han-Modular®
...
Moduly
Napájení 16–400 A
09 14 001 3131
型号: 09 14 001 3131
Han 100A single module, female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Han
®
100 A 模块
单模块
压接针, 轴向螺栓接线方式
母头
插针: 1
导体截面积: 10 ... 35 mm²
额定电流: 100 A
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 14 001 3131
Han 100A single module, female
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
2
Tools
2
Hoods/Housings
88
Frames
17
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
模块
系列
Han-Modular®
模块类別
Han
®
100 A 模块
模块尺寸
单模块
版本
接线方式
压接针
轴向螺栓接线方式
公母类型
母头
针数
1
详细资料
请单独订购插针
技术参数
导体截面积 (mm²)
10 ... 35 mm²
线芯外径
≤13 mm
额定电流
100 A
额定电压
830 V
额定脉沖电压
8 kV
污染等级
3
额定电压符合UL
600 V
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 0.3 mΩ
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料特性
材料(插芯)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
2
净重
9.2 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140019386
eCl@ss
27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121552
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
下载
Chapter Han-Eco®
下载
Chapter Han-Modular®