配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
533
型号: 09 16 107 2001
Han 107DDD M-c
Han 107DDD M-c

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 16 B
插针: 107
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 16 107 2001
Han 107DDD M-c
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
Tools
2
备件
1
上売/底座
533
产品详情
標識
  • 類別 插蕊
  • 系列 Han® DDD
版本
  • 接線方式 壓接針
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 16 B
  • 針數 107
  • 接地針
  • 詳細資料
    接地連接,帶 Han D® 壓接針
    請單獨訂購壓接針。
技術參數
  • 導體截面積 0.14 ... 2.5 mm²
  • 額定電流 ‌ 10 A
  • 額定電壓 250 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 插拔次數 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格 IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 0.01 g
  • 原產國 越南
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140185807
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522