Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
对接式框架
后面板安装
不锈钢
尺寸: 10 B
Notes
Compare
Número de parte: 09 30 010 1719
Han 10B Docking Frame IP67 HTE0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
标识
  • 类别 附件
  • 附件种类 对接式框架
  • 附件介绍 后面板安装
版本
  • 尺寸 10 B
  • 详细资料
    浮动范围x-axis: ± 1 mm
    浮动范围y-axis: ± 1 mm
    浮动范围 z 轴:- 0.5 / +1 mm
技术参数
  • 插拔次数 ≥ 10,000
  • 关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 压铸铝
  • 表面(上壳/底座) 粉末涂层
  • 颜色(上売/底座) RAL 7037(土灰)
  • 材料(密封件) NBR
  • 材料(附件) 不锈钢
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 378.3 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140572324
  • eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare