插芯
4
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于易爆危险环境的 Han® Ex
上売/底座
19 36 010 1421
型号: 19 36 010 1421
Han 10B Ex-Hood Top Entry LC 4 Pegs-M25
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 10 B
双锁扣
顶出线
1x M25
材料 (上壳/底座): 压铸锌
粉末涂层
RAL 5015(天蓝)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 36 010 1421
Han 10B Ex-Hood Top Entry LC 4 Pegs-M25
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Seyyar gövdeler/Muhafazalar
Seyyar gövde/muhafaza serileri
Han
®
Ex
Seyyar gövde/muhafaza tipi
Seyyar gövde
Sürüm
Boyut
10 B
Sürüm
Üstten girişli
Kablo girişlerinin sayısı
1
Kablo girişi
1x M25
Kilitleme tipi
Çift kilitleme kolu
Uygulama Alanı
Patlama tehlikesi olan ortamlar için konnektörler
Ayrıntılar
Kendinden emniyetli devreler için basit aparatlar
Ayrıntılar
DİKKAT! Yalnızca Han
®
Ex kesici uçlarla birlikte kullanılır!
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-20 ... +85 °C
Sıcaklık sınırlaması hakkında not
IEC 61984'e göre konnektör olarak kullanım için.
Ortam sıcaklığı
-20 ... +40 °C T4'te +70 °C'ye kadar
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP65 Kablo rakorlu
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Çinko döküm
Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
Toz boya kaplı
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 5015 (gökyüzü mavisi)
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
293 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140128316
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found