配套产品
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
Spare Part
3
Inserts
6
Frames
4
型号: 09 30 210 0305
Han 10B-HMC-agg-LB
Han 10B-HMC-agg-LB

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 210 0305
Han 10B-HMC-agg-LB
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
7
Accessories
1
Spare Part
3
Inserts
6
Frames
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 上売/底座
  • Seyyar gövde/muhafaza serileri Han® HMC
  • Seyyar gövde/muhafaza tipi 不封底安装底座
  • Tip 低结构
Sürüm
  • Boyut 10 B
  • Kilitleme tipi 单锁扣
  • Han-Easy Lock®
  • Uygulama Alanı 用于高插拔次数的特殊上壳和底座
Teknik özellikler
  • Sıkma torku ‌1 Nm M4固定螺栓
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Sıcaklık sınırlaması hakkında not 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10,000
  • Eşleşme döngüleri ile ilgili not 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP65
  • UL 50 / UL 50E uyarınca tip kursu
    4
    4X
    12
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza) 压铸铝
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza) 粉末涂层
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) RAL 7037(土灰)
  • Malzeme (conta) NBR
  • Malzeme (kilitleme)
    聚碳酸酯 (PC)
    不锈钢
  • Renk (kilitleme) RAL 7037(土灰)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı (kilitleme mandalları) V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri
  • REACH SVHC maddeleri Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP numarası 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Onaylar DNV GL
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 90 g
  • Menşei ülkesi 德国
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140048430
  • eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较