7
饰品
4
备件
3
插芯
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Промышленные соединители / Han
®
Прямоугольные соединители
...
Кожухи/корпусы
Для промышленного применения
09 62 810 0397
型号: 09 62 810 0397
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
不封底安装底座
外部密封件, 后面板安装
尺寸: 10 B
低结构
单锁扣
聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 810 0397
Han 10EMC/B-HBM-Rear Fit-SL
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
饰品
4
备件
3
插芯
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Кожухи/корпусы
Серии кабельных/блочных кожухов
Han
®
EMC/B
Тип кабельного кожуха/корпуса
Корпус приборный
Описание кабельного/блочного кожуха
Внешнее уплотнение
Монтаж на задней панели
Тип
Низкая конструкция
Версия
Размер
10 B
Тип блокировки
Одна защелка
Han-Easy Lock
®
Да
Области применения
Кабельные кожухи/корпуса для применения в системах с повышенными требованиями по ЭМС
Содержимое упаковки
В комплект поставки входит установочная рамка
Технические характеристики
Момент затяжки
1 Nm Крепежные винты М4
Предельная температура
-40 ... +125 °C
Примечание о предельной температуре
Для использования в качестве соединителя в соответствии с IEC 61984.
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP66
Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
4
12
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Литой алюминий
Поверхность (кабельный/блочный кожух)
Без покрытия
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Неокрашенный
Материал (уплотнение)
NBR
Материал (фиксатор)
Поликарбонат (PC)
Нержавеющая сталь
Цвет (стопорный элемент)
RAL 7037 (серый)
Материал (аксессуары)
Полиамид (ПА)
Нержавеющая сталь
Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги)
V-0
RoHS
условно совместим
Исключения из RoHS
6(c):
медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
условно совместим
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Свинец
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R22 (HL 1-2)
R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Допуски:
CE
DNV GL
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
140 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140171848
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found