配套产品
配套产品
Combinables
6
アクセサリ
2
インサート
45
Frames
2
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
上壳
尺寸: 10 B
高结构
单锁扣
没有出线口
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 62 210 0803
Han 10EMC/B-HTE0-HC-for SL-HMC
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
アクセサリ
2
インサート
45
Frames
2
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • フード/ハウジングシリーズ Han® EMC/B
  • フード/ハウジングのタイプ フード
  • タイプ 高背タイプ
バージョン
  • サイズ 10 B
  • バージョン ケーブルエントリーなし
  • ロックタイプ シングルロックレバー
  • アプリケーション分野 高度EMC要求用 フード/ハウジング
技術的特性
  • 使用温度範囲 -40 ... +125 °C
  • 使用温度範囲に関する注意事項 IEC 61984に準拠したコネクタとして使用する場合。
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 嵌合回数の注記 他のHMC部品との嵌合回数
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP66
  • タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠
    4
    12
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) アルミダイカスト
  • 表面 (フード/ハウジング) コーティングなし
  • カラー(フード/ハウジング) 無塗装
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 認証
    CE
    DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 168 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140171831
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466