登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Han
® /
ipari csatlakozók
Négyszögletes csatlakozók
...
Tartozékok
Védősapkák
09 39 010 5410
型号: 09 39 010 5410
Han 10HP Direct cover device side
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Védősapka
készülékoldalhoz, Rögzítőhuzallal
Méret: 10 B
Csavaros rögzítés
Rozsdamentes acél
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház): Polikarbonát (PC)
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés): NBR
Védettségi fokozat: IP66
注释
比较
型号: 09 39 010 5410
Han 10HP Direct cover device side
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Tartozékok
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HP Direct B
Tartozék típusa
Védősapka
A tartozék leírása
készülékoldalhoz
Rögzítőhuzallal
Verzió
Méret
10 B
Rögzítés típusa
Csavaros rögzítés
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték (csavaros reteszelés)
4 Nm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +120 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP66
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Polikarbonát (PC)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 7037 (porszürke)
Anyag (tömítés)
NBR
Anyag (Rögzítés)
Rozsdamentes acél
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP szám
a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60664-1
IEC 61984
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
78,25 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140192300
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Cseh)
PDF (Német)
PDF (Angol)
PDF (Dán)
PDF (Magyar)
PDF (Japán)
PDF (Koreai)
PDF (Holland)
PDF (Spanyol)
PDF (Olasz)
PDF (Francia)
PDF (Lengyel)
PDF (Román)
PDF (Orosz)
PDF (Svéd)
PDF (Török)
PDF (Kínai (hagyom.))
PDF (Egyszerűsített kínai)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angol)
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
PDF (Angol)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found