Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
Han 10HPR-Compact mounting frame

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Montagerahmen
Han® HPR Compact
Baugröße: 10 B
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 40 510 9901
Han 10HPR-Compact mounting frame
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Zubehörtyp Montagerahmen
  • Zubehörbeschreibung Han® HPR Compact
Ausführung
  • Baugröße 10 B
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌10 Nm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör
    Aluminium-Druckguss
    korrosionsresistent
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 53,3 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140193642
  • eCl@ss 27440210 Befestigungselement für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen