Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 1 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 33 50 A9B 0272 010
Han 16 B-E CA lever m/f st/st PVC,1m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie Han E®
  • Series van de kappen/behuizingen Han® B
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 16 B mannelijk
    Kap
  • Connector 2
    Han® 16 B vrouwelijk
    Kap
  • Type kabel Koperkabel (rond)
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Aantal kernen 18
  • Kernstructuur 18x 1,5 mm²
  • Grootte 16 B
  • Aantal contacten 17
  • PE-contact Ja
  • Details
    Niet gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    De montage en installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde monteur.
    Bescherming tegen elektrische schok: bescherming tegen indirect contact (storingsbescherming) dient te worden verzekerd door geschikte maatregelen die de gebruiker neemt tijdens installatie. Bijv. door een beperkt toegangsgebied (gebied alleen toegankelijk voor elektrisch opgeleide en elektrisch geïnstrueerde personen).
Aansluit data
  • Nominale spanning 500 V
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -15 ... +70 °C verplaatst
    -40 ... +80 °C niet-verplaatst
  • steekcycli ≥ 500
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Minimale buigradius
    4x kabeldiameter (enkelvoudig buigen)
    10x kabeldiameter (herhaaldelijk buigen)
  • Compatibel met sleepketting Ja
  • Testspanning Ur.m.s. 4 kV AC
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Aluminium gegoten
  • Kleur (kap/behuizing) RAL 7037 (stofgrijs)
  • Materiaal (kabel) PVC
  • Kleur (kabel) RAL 7001 (zilvergrijs)
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen
    Lood
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60332-1-2 Vlamvertraging
    EN 50290-2-22 Oliebestendigheid
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140487482
  • eCl@ss 27.060.106,00
  • UNSPSC 24.0 26121629
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare