配套产品
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
34
型号: 09 20 016 3111
Han A 16 POS. F INSERT CRIMP
Han A 16 POS. F INSERT CRIMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 32 A
插针: 32
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
注释
比较
型号: 09 20 016 3111
Han A 16 POS. F INSERT CRIMP
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
15
Combinables
4
Tools
1
饰品
1
备件
1
上売/底座
34
产品详情
Identificare
  • Categoria Inserts
  • Seria Han A®
  • Specificație Continuing marking
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female
  • Mărime 32 A
  • Număr de contacte 32
  • Contact de împământare Yes
  • Identificare contact 17 ... 32
  • Detalii
    Please order crimp contacts separately.
    You need two inserts for a complete assembly!
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 4 mm²
  • Curent nominal ‌ 16 A
  • Tensiune nominală 250 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Tensiune nominală conform UL 600 V
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Moment de strângere ‌0.8 Nm PE screw M3.5
  • Recommended screw driver
    Slotted 0.6 x 3.5
    PH1
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Polycarbonate (PC)
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    UL 2237 PVVA2.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 6.14 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140039933
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han A®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较