配套产品
配套产品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
插芯
55
Frames
2
型号: 09 30 716 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
不封底安装底座
带塑料保护盖, 黑色
尺寸: 16 B
低结构
双锁扣(上壳)
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
材料(密封件): NBR
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 30 716 0302
Han B Base Panel 4 Pegs Plastic Co, blac
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
饰品
6
备件
1
插芯
55
Frames
2
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Gehäuse
  • Gehäusebaureihe Han® B
  • Gehäuseart Anbaugehäuse
  • Gehäusebeschreibung
    mit Kunststoffkappe
    schwarz
  • Bauform niedrige Bauform
Ausführung
  • Baugröße 16 B
  • Verriegelungsart Querbügel (tüllenseitig)
  • Anwendungsgebiet HARTING Standardgehäuse für Industrie-Steckverbinder
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Befestigungsschrauben M4
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse 压铸铝
  • Oberfläche Gehäuse pulverbeschichtet
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (tiefschwarz)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • RoHS konform
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen
    CE
    DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 115,92 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140048652
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466