登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
4
Insertos
38
Frames
2
没有可用数据
eShop
Conectori industriali / Han
®
Conectori dreptunghiulari
Seria
...
Han® High Temp pentru temperaturi extreme de până la 200 °C
Hoods / Housings
19 62 816 0423
型号: 19 62 816 0423
Han 16EMC/B-HTE-HC-fDL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
特殊类別
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
顶出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝
未涂装
未上漆
注释
比较
型号: 19 62 816 0423
Han 16EMC/B-HTE-HC-fDL-M40
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
20
Accessories
4
Insertos
38
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Hoods / Housings
Serii de carcase/prize
Han
®
EMC/B
Han® High Temp
Tip carcasă/priză
Hood
Descriere carcasă/priză
Special type
Tip
High construction
Versiune
Mărime
16 B
Versiune
Top entry
Numărul de intrări de cablu
1
Intrare cablu
1x M40
Tip blocare
Double locking lever
Domeniu de utilizare
Hoods/Housings for higher EMC requirements
Caracteristici tehnice
Temperatura de limitare
-40 ... +125 °C
-40 ... +200 °C With Han® High Temp components
Notă privind temperatura de limitare
For use as a connector according to IEC 61984.
Cicluri de cuplare
≥ 500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP65
IP66
Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
4
12
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Aluminium die-cast
Suprafaţă (carcasă/priză)
Uncoated
Culoare (carcasă/priză)
Unpainted
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Omologări
CE
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
1 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85389099
GTIN
5713140436336
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466