饰品
5
备件
1
上売/底座
18
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
系列
...
用于高插拔次数的 Han
®
HMC
插芯
09 33 216 2748
型号: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
HMC镀金
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 216 2748
Han 16ES Press HMC-F
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
饰品
5
备件
1
上売/底座
18
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han
®
ES Press HMC
バージョン
結線方式
ケージクランプ端子
ジェンダー
メス
サイズ
16 B
コンタクト数
16
PEコンタクト
はい
詳細
高背タイプフード/ハウジング専用
スライド (青)
技術的特性
導体断面積
0.14 ... 2.5 mm²
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 14
定格電流
16 A
定格電圧
500 V
定格サージ電圧
6 kV
汚染度
3
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 3 mΩ
ストリップ 長さ
9 ... 11 mm
締付けトルク
1.2 Nm PEネジ M4
使用温度範囲
-40 ... +125 °C
嵌合回数
≥ 10,000
嵌合回数の注記
他のHMC部品との嵌合回数
材質
材質 (インサート)
ポリカーボネート (PC)
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
HMC 金メッキ
カラー(アクセサリー)
青
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
適合(適用除外品)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
鉛
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
はい
カリフォルニアProposition 65物質
鉛
仕様および認証
仕様
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
122.619 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140186286
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found