登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
19
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
169
没有可用数据
eShop
Conectores industriais / Han
®
Conectores retangulares
Insertos monobloco
...
Para aplicações industriais
Correntes até 16 A
09 33 016 2678
型号: 09 33 016 2678
Han 16ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
笼式弹片接线
公头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: 16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 33 016 2678
Han 16ES-Press-SMC-MI-CCT-PE Press
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
19
Peça de reposição
1
Carcaças/Bases
169
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Insertos
Série
Han
®
ES Press
Especificação
Terminação com braçadeira para conexão Terra (PE)
Versão
Método de terminação
Terminal mola
Gênero
Macho
Tamanho
16 B
Número de Pólos
16
contato terra
Yes
Detalhes
Slide azul
somente para carcaças/bases de construção alta
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0,14 ... 2,5 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 26 ... AWG 14
Corrente Nominal
16 A
Tensão Nominal
500 V
Tensão nominal de impulso
6 kV
Grau de poluição
3
Tensão nominal conforme UL
600 V
Tensão nominal conforme CSA
600 V
Resistência de isolamento
>10
10
Ω
Resistência de contato
≤ 3 mΩ
Comprimento de decapagem
9 ... 11 mm
Torque de aperto
1,2 Nm Parafuso do fio PE M4
Recommended screw driver
PH2
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexão
≥ 500
Propriedades do material
Material (inserto)
Policarbonato (PC)
Cor (inserto)
RAL 7032 (cinza-seixo)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Banhado a prata
Cor (acessórios)
Azul
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Número ECHA SCIP
1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
Aprovações
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
115,27 g
País de origem
Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140186194
eCl@ss
27.440.205,00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czech)
PDF (Danish)
PDF (German)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (English)
PDF (Spanish)
PDF (Italian)
PDF (Japanese)
PDF (Korean)
PDF (French)
PDF (Dutch)
PDF (Polish)
PDF (Turkish)
PDF (Swedish)
PDF (Chinese trad.)
PDF (Simplified Chinese)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (English)
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
PDF (English)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found