配套产品
配套产品
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
型号: 09 36 016 2701
Han 16Ex-F-s
Han 16Ex-F-s

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚碳酸酯 (PC)
RAL 7032(卵石灰)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 16 B
插针: 16
导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²
铜合金
镀银
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 36 016 2701
Han 16Ex-F-s
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® Ex
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Velikost 16 B
  • Počet kontaktů 16
  • Kontakt PE Ano
  • Podrobnosti Jednoduchý přístroj pro jiskrově bezpečné proudové okruhy
  • Podrobnosti POZOR! Lze použít jen s kryty Han® Ex!
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Utahovací moment
    ‌0,5 Nm Upevňovací šrouby M3
    ‌1,2 Nm Šroub PE M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Mezní teplota -20 ... +40 °C
  • Upozornění k mezní teplotě Do +70 °C v T4
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 9,1 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140054943
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522