Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Part number: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Han 16Ex-UL-M-C

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Indsatser
Crimpterminering
Male
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kiselgrå)
Nominel strøm: ‌16 A
Størrelse: 16 B
Kontakter: 16
Ledertværsnit: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 36 516 2602
Han 16Ex-UL-M-C
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
20
Combinables
4
Tools
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
Product Details
Identifikation
  • Kategori Indsatser
  • Serier Han® Ex
Version
  • Termineringsmetode Crimpterminering
  • Køn Male
  • Størrelse 16 B
  • Antal kontakter 16
  • PE-kontakt Ja
  • Detaljer
    Simpelt apparat til egensikre kredsløb
    Bestil crimpkontakter separat.
    kun til brug i USA
  • Detaljer BEMÆRK! Må kun bruges sammen med Han® Ex-kapper og huse!
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • Nominel strøm ‌ 10 A
  • Peak voltage 90 Vp
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Tilspændingsmoment ‌1,2 Nm PE-skrue M4
  • Recommended screw driver PH2
  • Begrænsende temperatur -20 ... +40 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Op til +70 °C i T4
  • Koblingscyklusser ≥ 500
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polycarbonat (PC)
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 2237 CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 58,67 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140186828
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare