登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
2
Zubehör
10
Einsätze
36
Rahmen
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
上売/底座
用于恶劣环境条件
19 40 516 0583
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
上壳
尺寸: 16 B
高结构
中间单锁扣
边出线
1x M40
材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀
粉末涂层
RAL 9005(乌黑)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 19 40 516 0583
Han 16HPR-Compact-HSE-HC-for CL-M40
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
10
插芯
36
Frames
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Hoods / Housings
Lengő csatlakozóházak és házak sorozata
Han
®
HPR Compact
Lengő csatlakozóház/ház típusa
Hood
Típus
High construction
Verzió
Méret
16 B
Verzió
Side entry
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x M40
Rögzítés típusa
Central locking lever
Alkalmazási terület
Hoods/housings for harsh outdoor environments
Műszaki jellemzők
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Megjegyzés a hőmérsékletkorlátozással kapcsolatban
For use as a connector according to IEC 61984.
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
IP68
IP6K9K acc. to ISO 20653
Típusminősítés az UL 50 / UL 50E szerint
4
4X
12
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Aluminium die-cast
Corrosion resistant
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Powder-coated
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház)
RAL 9005 (jet black)
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Jóváhagyások
CE
DNV GL
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
396 g
Származási ország
China
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140174887
eCl@ss
27440202 Shell for industrial connectors
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found