Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
矩形连接器
...
Han® HC Modular 插芯
框架
09 40 016 9925
型号: 09 40 016 9925
Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
支架
用于公插芯, 2x Han
®
HC Modular 650
尺寸: 16 B
注释
比较
型号: 09 40 016 9925
Han 16HPR EasyCon Frame-M 2x650A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contact inserts
5
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
上壳/底座系列
Han
®
HPR EasyCon
附件种类
支架
附件介绍
用于公插芯
2x Han
®
HC Modular 650
版本
尺寸
16 B
包装内容
2x 定距螺栓 (AF 7)
2x M4 螺钉
2x 垫圈 SK S4
2x M4 埋头螺钉
技术参数
拧紧力矩
6 Nm 定距螺栓
1.5 Nm M4固定螺栓
材料特性
材料(附件)
金属
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
商业数据
包装尺寸
1
净重
123 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194175
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
EPLAN 数据门户
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found