Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
N.º de referencia: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bastidor
para hasta 6 módulos sencillos, a ... f
Tamaño: 16 B
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 40 016 9934
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame a-f
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Hoods/Housings
11
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Tipo de accesorio Bastidor
  • Descripción del accesorio
    para hasta 6 módulos sencillos
    a ... f
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Contenidos del paquete
    1x adaptador PE macho
    1x adaptador PE hembra
    2x pernos distanciadores M4/M5 (entrecaras 7)
    2x pernos distanciadores M5/M6 (entrecaras 7)
    2x tornillo M3
    2x tornillo M4
    2x arandela SK S4
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²)
    4 ... 10 mm² Lado de potencia del terminal PE
    1 ... 2,5 mm² Lado de señal del terminal PE
  • Par de apriete
    ‌0,5 Nm Tornillos de fijación M3
    ‌1,5 Nm Tornillos de fijación M4
    ‌6 Nm Perno distanciador
    ‌0,8 Nm Abrazadera de terminal PE de 1 ... 2,5 mm2
    ‌1,5 Nm Abrazadera de terminal PE de 4 ... 10 mm2
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (accesorios)
    Cinc fundido a presión
    Acero inoxidable
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 252 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140194427
  • eCl@ss 27.440.210,00
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar