配套产品
配套产品
Combinables
1
饰品
4
插芯
34
Frames
2
型号: 19 40 016 4422
Han 16HPR-HTE-M32-break-away
Han 16HPR-HTE-M32-break-away

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Kabelkåpa
Storlek: 16 B
Break-away
Rostfritt stål
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten, Korrosionsbeständig
Pulverbeläggning
RAL 9005 (jetsvart)
Material (tätning): Silikon
注释
比较
型号: 19 40 016 4422
Han 16HPR-HTE-M32-break-away
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
饰品
4
插芯
34
Frames
2
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han® HPR
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Funktioner Korrosionsbeständighet ASTM B117-09 (500 h)
Version
  • Storlek 16 B
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M32
  • Låsningstyp Break-away
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa utomhusmiljöer
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP69K
    IP65 / IP68
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus)
    Aluminium pressgjuten
    Korrosionsbeständig
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Pulverbeläggning
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 9005 (jetsvart)
  • Material (tätning) Silikon
  • Material (låsning) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61373
    IEC 60529
    EN 45545
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 528 g
  • Ursprungsland Indien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140299818
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466