配套产品
配套产品 新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
型号: 61 04 100 0444 01
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
支架
用于母插芯, 3x Han® HC Modular 250, 1x Han® Q 5/0
尺寸: 16 HPR enlarged
注释
比较
型号: 61 04 100 0444 01
Han 16HPR frame 3x HC250 + Q5 FE
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
1
Tools
3
Contact inserts
3
Hoods/Housings
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 上壳/底座系列 Han® HPR enlarged
  • 附件种类 支架
  • 附件介绍
    用于母插芯
    3x Han® HC Modular 250
    1x Han® Q 5/0
版本
  • 尺寸 16 HPR enlarged
  • 包装内容
    4x 圆头螺钉 M6 x 20
    4x 圆头螺钉 M6 x 30
    4x 垫圈 SK S6
    4x 定距导向套
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌10 Nm M6固定螺栓
    ‌0.25 Nm Han® Q 5/0固定螺栓
材料特性
  • 材料(附件) 不锈钢
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 有
  • 加州 65 号提案物质 镍
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140194014
  • eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
  • ETIM EC002310
  • UNSPSC 24.0 39121466