Han-Modular® 模块化连接器
Han-Modular
®
对接式框架
09 14 016 1706
型号: 09 14 016 1706
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
对接式框架
浮动安装, 用于4个模块, a ... f
注释
比较
型号: 09 14 016 1706
Han 16Mod Docking Frame Moveable, Set
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
附件
系列
Han-Modular®
附件种类
对接式框架
附件介绍
浮动安装
用于4个模块
a ... f
特点
对接框架无接地针,因为在很多抽屉系统应用中并不需要。
适用于 Han-Modular
®
模块,但 Han
®
Megabit 模块、Han
®
RJ45 模块、光学模块和启动模块除外。
版本
详细资料
请使用浮动垫圈 09140009936 进行浮动安装。
详细资料
额定电压 ≤630 V
额定脉沖电压 ≤6 kV
污染等级2
对于完整的连接器,规定的电压额定值是可以达到的最大水平。如果使用的模块确实提供较低的额定电压,则这些较低的额定电压也是有效的。个别应用中更高的额定电压可向 HARTING 讨论。
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
插拔次数
≥ 10,000
关于插拔次数的说明
与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
浮动公差
± 2 mm
锁定范围
± 4 mm
材料特性
材料
压铸锌
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60664-1
IEC 61984
商业数据
包装尺寸
1
净重
234.5 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140194571
eCl@ss
27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM
EC002312
UNSPSC 24.0
39121421
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han® HMC