14
上売/底座
7
没有可用数据
eShop
工业用连接器 / Han
®
用于特定应用的连接器和电缆组件
...
轻载连接器
Han® 1A
09 10 002 2706
型号: 09 10 002 2706
Han 1A-2+PE-s-f
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2706
Han 1A-2+PE-s-f
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
14
上売/底座
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
インサート
製品シリーズ
Han® 1A
バージョン
結線方式
ネジ端子
ジェンダー
メス
サイズ
1 A
コンタクト数
2
PEコンタクト
はい
ロックタイプ
シングルロックレバー
詳細
ロッキングレバーは別売りです。
IP65適合用の単線シールまたはフード/ハウジングは別売りです。
詳細
インサート(ストレインリリーフ09 10 000 5300有り/無し)のみのHan
®
1Aの構成は、IEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側で感電防止装置この場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
ネジ端子方式のコネクタインサート(2+PE、3+PE)で、違いはコンタクト数だけです。両タイプを同じアプリケーションで使用する場合は、嵌合ミスを防止する必要があります。 VDE 0100-410の414.4.3およびEN 60204-1の13.4.5 d)に従った安全指示を守らなければなりません。
技術的特性
導体断面積(mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
定格電流
10 A
定格電圧、導体-接地
230 V
定格電圧、導体-導体
400 V
定格サージ電圧
4 kV
汚染度
3
定格電流、UL準拠
10 A AWG 16
定格電圧、UL準拠
250 V
絶縁抵抗
>10
8
Ω
締付けトルク
0.25 Nm
使用温度範囲
-40 ... +90 °C
嵌合回数
≥ 100
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
材質
材質 (インサート)
Poliammide (PA)
カラー(インサート)
RAL 9005 (ジェットブラック)
材質 (コンタクト)
Lega di rame
表面 (コンタクト)
銀メッキ
材質 (シール)
NBR
カラー(シール)
Nero
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合(適用除外品)
RoHS 適用除外項目
6(c):
鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
ELVステータス
Conforme con esenzione
China RoHS
50
REACH Annex XVII 制限対象物質
Non incluso
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
Non incluso
REACH SVHC 認可対象候補物質
Si
REACH SVHC 認可対象候補物質
Piombo
ECHA SCIP番号
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
カリフォルニアProposition 65物質
Si
カリフォルニアProposition 65物質
Piombo
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
仕様および認証
仕様
EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
IEC 61373 Categoria 1 classe B
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Rivolgersi alla propria filiale HARTING per ulteriori informazioni.
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
13.1 g
原産国
ドイツ
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140162723
eCl@ss
27,440,205.00
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors