配套产品
配套产品
Combinables
1
Accessories
14
Hoods/Housings
4
型号: 09 10 002 2606
Han 1A-2+PE-s-m
Han 1A-2+PE-s-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 2
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 002 2606
Han 1A-2+PE-s-m
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Accessories
14
Hoods/Housings
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® 1A
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Grootte 1 A
  • Aantal contacten 2
  • PE-contact Ja
  • Vergrendelingstype Enkele sluithendel
  • Details
    Bestel de sluithendel apart.
    De enkelvoudige draadafdichting of de kappen/behuizingen voor een IP65-prestatie afzonderlijk bestellen.
  • Details
    Een Han® 1A-configuratie die alleen uit binnenwerken bestaat (met of zonder trekontlasting 09 10 000 5300) is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker.
    Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
    Contactbinnenwerken met schroefafsluittechnologie (2+PE en 3+PE) verschillen alleen in het aantal contacten. Als beide varianten in één toepassing worden gebruikt, moet de gebruiker onjuiste aansluiting voorkomen! Veiligheidsinstructies in overeenstemming met VDE 0100-410, hoofdstuk 414.4.3 en EN 60204-1, hoofdstuk 13.4.5 d) moeten in acht worden genomen.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,75 ... 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 10 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 400 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL 10 A AWG 16
  • Nominale spanning conform UL 250 V
  • Isolatieweerstand >108 Ω
  • Aanhaalkoppel ‌0,25 Nm
  • Beperkt de temperatuur -30 ... +90 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 9005 (gitzwart)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Neem contact op met uw plaatselijke HARTING-vertegenwoordiger voor meer informatie.
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 12,377 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140162716
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较