配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
型号: 09 10 003 3006
Han 1A-3+PE-c-m shielded
Han 1A-3+PE-c-m shielded

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 3 +屏蔽
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 003 3006
Han 1A-3+PE-c-m shielded
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
7
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Inserts
  • Sorozat Han® 1A
Verzió
  • Lezárási mód Crimp termination
  • Fajta Male
  • Méret 1 A
  • Árnyékolás With cable tie
  • Érintkezők száma 3
  • további érintkezők + shielding
  • PE érintkező Yes
  • Rögzítés típusa Single locking lever
  • Részletek
    Please order crimp contacts separately.
    Please order locking lever separately.
    Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Részletek
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    The Han® 1A insert has no conductive connection between PE-contact and shielding element. Protection against electric shock must be provided by connecting the cable shielding to a protective earth (PE).
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
  • Csomag tartalma Shielding element is included within the delivery
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0.14 ... 2.5 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Névleges impulzus feszültség 6 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges áramerősség UL szerint 15 A AWG 14
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >108 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -30 ... +90 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) RAL 9005 (jet black)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 13.9 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140185494
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较