配套产品
配套产品
Contacts
14
Combinables
2
Accessories
14
Hoods/Housings
7
型号: 09 10 003 3206
Han 1A-3+PE-c-m
Han 1A-3+PE-c-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌16 A
尺寸: 1 A
插针: 3
导体截面积: 0.14 ... 4 mm²
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 003 3206
Han 1A-3+PE-c-m
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
14
Combinables
2
Accessories
14
Hoods/Housings
7
产品详情
标识
  • 类别 Binnenwerken
  • 系列 Han® 1A
版本
  • 接线方式 Krimpaansluiting
  • 公母类型 Mannelijk
  • 尺寸 1 A
  • 针数 3
  • 接地针 Ja
  • 锁定类型 Enkele sluithendel
  • 详细资料
    Bestel de krimpcontacten afzonderlijk.
    Bestel de sluithendel apart.
    De enkelvoudige draadafdichting of de kappen/behuizingen voor een IP65-prestatie afzonderlijk bestellen.
  • 详细资料
    Een Han® 1A-configuratie die alleen uit binnenwerken bestaat (met of zonder trekontlasting 09 10 000 5300) is een niet-ingekapselde connector volgens IEC 61984. In dit geval moet de bescherming tegen een elektrische schok worden geboden door de installatiemethode van de gebruiker.
    Contactbinnenwerken mogen niet worden gekoppeld of ontkoppeld onder elektrische belasting.
    Contactbinnenwerken mogen niet onder spanning worden gezet in de niet-aangesloten toestand.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 4 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • Nominale spanning 400 V
  • Nominale impulsspanning 6 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale stroom conform UL 15 A AWG 12
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • 绝缘阻抗 >108 Ω
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +90 °C
  • steekcycli ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 9005 (gitzwart)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 45545-2 Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
    IEC 61373 Categorie 1 klasse B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Neem contact op met uw plaatselijke HARTING-vertegenwoordiger voor meer informatie.
  • Goedkeuringen DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 9,38 g
  • 原产国 Duitsland
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140185456
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较