配套产品
配套产品
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
型号: 09 10 003 2706
Han 1A-3+PE-s-f
Han 1A-3+PE-s-f

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
螺栓接线
母头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 003 2706
Han 1A-3+PE-s-f
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
产品详情
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® 1A
Версия
  • Метод подключения Screw termination
  • Тип Female
  • Размер 1 A
  • Число контактов 3
  • Контакт PE Yes
  • Тип блокировки Single locking lever
  • Подробные данные
    Please order locking lever separately.
    Order separately the single wire seal or the hoods/housings for an IP65 performance.
  • Подробные данные
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Contact inserts with screw termination technology (2+PE and 3+PE) only differ in the number of contacts. If both variants are used in one application, the user must prevent incorrect mating! Safety instructions according to VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 and EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d) must be observed.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.75 ... 1.5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение, проводник-земля 230 V
  • Номинальное напряжение, проводник-проводник 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальный ток согласно UL 10 A AWG 16
  • Номинальное напряжение согласно CSA 250 V
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Момент затяжки ‌0.25 Nm
  • Предельная температура -30 ... +90 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Silver plated
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния Lead
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 14.37 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140185739
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较