登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
没有可用数据
eShop
Průmyslové konektory / Han
®
Konektory a osazené kabely pro specifické aplikace
...
Konektory pro osvětlení
Han® 1A
09 10 003 2606
型号: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插芯
螺栓接线
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: 10 A
尺寸: 1 A
插针: 3
导体截面积: 0.75 ... 1.5 mm²
铜合金
镀银
单锁扣
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 003 2606
Han 1A-3+PE-s-m
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
14
上売/底座
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
插芯
Řada
Han® 1A
Verze
Způsob připojení
螺栓接线
Provedení
公头
Velikost
1 A
Počet kontaktů
3
Kontakt PE
是
Způsob zajišťování
单锁扣
Podrobnosti
请单独订购锁扣。
单独订购单线密封件或上壳/底座,实现 IP65 防护等级。
Podrobnosti
Han
®
1A 可能仅由公母插芯组成(带或不带应力消除装置,09 10 000 5300),是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
采用螺钉端接技术(2+PE 和 3+PE)的插芯仅在插针数量上有所不同。如果在一个应用中使用这两种插芯,用户必须防止错插! 必须遵守 VDE 0100-410 第 414.4.3 章和 EN 60204-1 第 13.4.5 d) 章的安全说明。
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0.75 ... 1.5 mm²
Jmenovitý proud
10 A
Jmenovité napětí vodič-země
230 V
Jmenovité napětí vodič-vodič
400 V
Jmenovité rázové napětí
4 kV
Stupeň znečištění
3
Jmenovitý proud podle UL
10 A AWG 16
Jmenovité napětí podle UL
250 V
Izolační odpor
>10
8
Ω
Utahovací moment
0.25 Nm
Mezní teplota
-40 ... +90 °C
Spojovací cykly
≥ 100
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
聚酰胺 (PA)
Barva (vložka)
RAL 9005(乌黑)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镀银
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
Výjimky RoHS
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
有
Látky SVHC podle nařízení REACH
铅
Číslo ECHA SCIP
5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
有
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
铅
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
Specifikace
EN 45545-2 铁路车辆防火
IEC 61373 类别 1 B 级
IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
如需进一步信息,请联系您当地的浩亭子公司。
Schválení
DNV GL
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
13.49 g
Země původu
德国
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140185715
eCl@ss
27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM
EC000438
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors