配套产品
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
5
型号: 09 10 005 3001
Han 1A-5+PE-c-m latch
Han 1A-5+PE-c-m latch

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插芯
压接针
公头
聚酰胺 (PA)
RAL 9005(乌黑)
额定电流: ‌10 A
尺寸: 1 A
插针: 5
导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²
压入式连接
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 10 005 3001
Han 1A-5+PE-c-m latch
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
12
Combinables
1
饰品
13
上売/底座
5
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Vložky
  • Řada Han® 1A
Verze
  • Způsob připojení Krimpování
  • Provedení Male
  • Velikost 1 A
  • Počet kontaktů 5
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
    Pro stupeň krytí IP65 objednejte zvlášť těsnění pro jednotlivé vodiče nebo odpovídající kryty.
  • Podrobnosti
    Konfigurace Han® 1A sestávající jen z vložek (s odlehčením tahu 09 10 000 5300nebo bez něj) je konektor bez krytu podle IEC 61984. V tomto případě musí být ochrana proti úrazu elektrickým proudem zajištěna způsobem instalace zvoleným uživatelem.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím.
    Vložky se nesmějí spojovat ani rozpojovat pod napětím/zátěží.
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 0,14 ... 2,5 mm²
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Jmenovité rázové napětí 6 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Jmenovitý proud podle UL 15 A AWG 14
  • Jmenovité napětí podle UL 600 V
  • Izolační odpor >108 Ω
  • Mezní teplota -30 ... +90 °C
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP20
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyamid (PA)
  • Barva (vložka) RAL 9005 (černá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 45545-2 鐵路車輛防火
    IEC 61373 類別 1 B 級
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    如需進一步信息,請聯繫您當地的浩亭子公司。
  • Schválení DNV GL
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 2 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140185562
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较