Seria
Han
®
1A
33 50 525 2808 010
型号: 33 50 525 2808 010
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 525 2808 010
Han 1A CA M12-X-cod. +latch m/m PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Cablaje de sistem
Seria
Han
®
1A
Element
Asamblări de cabluri
Specificație
Preasamblat pe ambele părţi
Conector 1
Han
®
1A
Conector 2
Han
®
1A
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Număr de miezuri
8
Structură miez
4x 2x AWG 26/7
Codificare
Codificare X
Tip blocare
Cleme de blocare snap-in
Detalii
Nu este permisă cuplarea sau decuplarea sub sarcină electrică.
Asamblarea şi instalarea trebuie executate de către un electrician calificat.
Caracteristici tehnice
Caracteristici de transmisie
Cat. 6
A
Clasa E
A
până la 500 MHz
Rata de transmisie a datelor
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitare
-20 ... +80 °C nemişcat
-20 ... +80 °C deplasat
Proprietăţi material
Material (cablu)
PVC
Culoare (cablu)
Galben
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
EN 50173-1
IEC 60332-1-2
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Ţara de origine
România
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140244290
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found