配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 10 000 5502
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Capac de protecţie
pentru inserții mamă, 09 10 004 310X, 09 10 008 310X, 09 10 003 270X, 09 10 003 270X
Material (carcasă/priză): Poliamidă (PA)
RAL 9005 (negru de fum)
Gradul de protecţie: IP65
注释
比较
型号: 09 10 000 5502
Han 1A-CP-Lever/Latch-female insert-V2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identificare
  • Categoria Accessories
  • Seria Han® 1A
  • Tip de accesorii Protection cover
  • Descrierea accesoriului
    for female inserts
    09 10 004 310X
    09 10 008 310X
    09 10 003 270X
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -30 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP65
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Polyamide (PA)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 9005 (jet black)
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 4.39 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140191860
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467