详细资料
IEC 61984 uyarınca yalnızca çekirdeklerden (gerilme azaltıcıya sahip olan veya olmayan 09 10 000 5300) oluşan Han® 1A yapılandırması, kapalı olmayan bir konnektördür.
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
插拔次数
≥ 100
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
材料(插芯)
Poliamid (PA)
颜色(插芯)
RAL 9005 (jet siyah)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
uyumlu
ELV 状态
uyumlu
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
İçermez
REACH 附件 XIV 物质
İçermez
REACH SVHC 物质
İçermez
加州 65 号提案物质
Evet
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格和认证
规格
EN 45545-2 Demir yolu araçlarında yangından korunma