Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
7
Артикул: 09 10 004 3001
Han 1A-M12-m D-coded, latch
Han 1A-M12-m D-coded, latch

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение обжимом
Вилка
Полиамид (ПА)
RAL 9005 (черный)
Номинальный ток: ‌4 A
Размер: 1 A
Контакты: 4 + экранирование
Поперечное сечение проводника: 0.13 ... 0.82 mm²
Пружинные защелки
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 10 004 3001
Han 1A-M12-m D-coded, latch
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
4
Combinables
1
Accessories
12
Hoods/Housings
7
Информация о компоненте
Название
  • Категория Inserts
  • Серия Han® 1A
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Размер 1 A
  • Экранирование With cable tie
  • Число контактов 4
  • другие контакты + shielding
  • Тип блокировки Snap-in latches
  • Подробные данные
    Please order crimp contacts separately.
    Order separately the hoods/housings for an IP65 performance.
    Contact insert not compatible with 09 10 000 0800 (bulkhead mounted housing, angled)
  • Подробные данные
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.13 ... 0.82 mm²
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение
    48 V AC
    60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 1.5 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Сопротивление изоляции >108 Ω
  • Предельная температура -30 ... +90 °C
  • Циклы стыковки ≥ 100
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
    IEC 61373 Category 1 Class B
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
    Please contact your local HARTING subsidiary for further information.
  • Допуски: DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 26 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140185524
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare