Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 40 120 0703 030
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Olajálló
Kábelhossz: 3 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 40 120 0703 030
Han 1A OM 12 Pole -latch m/ - PVC 3m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    Han® 1A Apa
    Fröccsöntött
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 3 m
  • Kábel erek száma 12
  • Magfelépítés 12 x 0,5 mm²
  • Érintkezők száma 12
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
  • Részletek
    Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
    Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
    IP66 / IP67 a csatlakoztatott kábeltől kábelig helyzetben
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Névleges feszültség 50 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -40 ... +80 °C stabil
    -5 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint
    IP65 illesztett feltétel
    IP66 illesztett feltétel
    IP67 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 8,7 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 390 g
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140797673
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás